Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
AKZEPTIEREN
Weitere Informationen, unter anderem wie sie Cookies deaktivieren können, erhalten Sie hier.
Österreich
Deutsch
Eaton Online-Katalog
Home Web
eaton.eu
eaton.com
Contact
Produkte
Tools & Services
Stückliste
Produkte
Automation & Motor Control
SmartWire-DT
Befehlen und Signalisieren
Befehls- und Meldegeräte
(Sicherheits-)-Positionsschalter
Sensoren
Druckwächter
Schwimmerschalter
Nockenschalter, Lasttrennschalter
Kleingehäuse CI-K
IoT Hardware Apps Analytic Solutions
Motoren schalten, schützen und antreiben
Schütze
Motorschutzrelais
Motorschutzschalter
Motorstarterkombinationen
Softstarter
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
Rapid Link
Automatisieren, Steuern und Visualisieren
Zeit- und Messrelais
Steuerrelais easyRelay, Multi-Funktions-Display
Sicherheitsrelais, Sicherheitssteuerrelais
Visualisieren und Steuern
SPS
I/O-System
Software
Netzgeräte, Stromversorgungen
Zeitschalter und Sonnenrelais
Low Voltage power distribution & control systems
Spannung und Strom anpassen
Transformatoren
Energie verteilen, schalten und schützen
Kompakt-Leistungsschalter bis 1600 A
Kompakt-Lasttrennschalter bis 1600 A
Sammelschienensystem SASY
Offene Leistungsschalter/
Lasttrennschalter
Sicherungen
Schutzschaltgeräte
Kleinverteiler
Kompakt-Leistungsschalter LZM-I
Sicherungs-Lasttrennschalter XNH
Elektronische Schaltgeräte
Mittelspannung, Schaltanlagen Verteilnetze, Xiria
Schaltgeräte optimal kapseln
Isolierstoffgehäuse CI
Leergehäuse CI-B, C, D
Stahlblech-Wandgehäuse CS
Installationsverteiler IVS, Anreihverteiler xVtl
Zubehör für den Schaltschrankbau
Installationsverteiler xEnergy Basic
Cooper Businesses
Bussmann Series
Niederspannungssicherungen und Zubehör
Superflinke Sicherungen und Zubehör
Mittelspannungssicherungen und Zubehör
Kontrollprodukte, Schütze
Elektronik-, Leiterplatten- und kleine Sicherungen
Energie verteilen
Kraftfahrzeuge
Telekommunikation
Wohnbau und kleinere Zweckbauten
xComfort - Funkinstallation
Tools & Services
Download-Center
Manual
Datenblattversand
Artikel aus Stückliste oder Merkliste
Artikel wählen
Produktdaten in speziellen Formaten
Datenblätter
Bilddateien, Fotos
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
ETIM
eCl@ss
CAD Daten
Dokumente
Montageanleitungen
Handbücher
Konformitätserklärungen
Software
Weitere Publikationen
Hauptpreisliste...
Eaton Schaltungsbuch
After Sales Service
ATEX-Lasttrennschalter T, P
Ersatz durch Ex-Sicherheitsschalter von Crouse-Hinds by Eaton
Ansprechpartner für Crouse-Hinds by Eaton
Interessante Technologien
SmartWire-DT. Der technologische Quantensprung.
Safety technology - Sicherheitstechnik bei Eaton
Zertifikate
Stückliste
Anzeigen
Laden
Eigene Rabatte laden
Eigene Artikelnummern laden
Datenblattversand
Merkliste
Erweiterte Suche und Hilfe
Suche - Hilfe
Cooper Businesses
>
Bussmann Series
>
Kraftfahrzeuge
>
Sicherungszubehör
>
Flasher
Kraftfahrzeuge
Anzahl der gefundenen Produkte: 3
Artikel zur Merkliste hinzufügen
Sortiment
Sicherungszubehör
Grundfunktion
Flasher
Bemessungsstrom
Wählen Sie einen Wert
12.6 A
20 A
25 A
Bemessungsspannung
DC 12 V
Anzahl
Typ
Katalog Nr.
Kurztext
Preis pro Stück
Verpackungseinheit, Preiseinheit
Bemessungsstrom
Listenpreis/PE
RG
PE
Liefereinheit
VPE
€
I
A
ELECTRONIC FLASHER - 2 TERMINAL, 12V
NO.232
Flasher, Automotive, 20 A, DC 12 V
87,08 €
QN
1
10
10
Stück
20
HD ELECTRONIC FLASHER - 2 TERMINAL
NO.243
Flasher, Automotive, 25 A, DC 12 V
81,98 €
QN
1
10
10
Stück
25
HD ELECTRONIC FLASHER - 4 TERMINAL - 12V
NO.762
Flasher, Automotive, 12.6 A, DC 12 V
168,04 €
QN
1
10
10
Stück
12.6
Alle auswählen
Artikelnummer zur Stückliste hinzufügen
Gewählte Artikel vergleichen
Gewählte Artikel zur Merkliste hinzufügen
Kraftfahrzeuge
Produkte
Kraftfahrzeuge
Produkte
×