Kontrollprodukte, Schütze
Anzahl der gefundenen Produkte: 6
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Sortiment
Bemessungsspannung
Grundfunktion
Norm/Approbation
Anwendungsgebiet
Polzahl
Bemessungsstrom
Anzahl Foto Typ Katalog Nr. Kurztext Preis pro Stück Verpackungseinheit, Preiseinheit Bemessungsstrom Bemessungsspannung Betriebsklasse Baugröße Polzahl Beschreibung Verwendung Normen/Bestimmungen Absicherung Ausschaltvermögen
          Listenpreis/PE RG PE Liefereinheit VPE    
                    I
A
                kA
FSHLDR ASSY ##4500 15149-2 Sicherungstrennschalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 200 kA, J, 2P, UL, CSA, Ausführung mit leerer Frontseite 258,19 € OJ 1 15 15 Stück 30 AC 600 V J   2P Ausführung mit leerer Frontseite Sicherungseinsätze Klasse J UL 1429   200
FUSEHOLDER ASSY ##7K 15149-3 Sicherungstrennschalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 200 kA, J, 3P, UL, CSA, Ausführung mit leerer Frontseite 293,25 € OJ 1 18 18 Stück 30 AC 600 V J   3P Ausführung mit leerer Frontseite Sicherungseinsätze Klasse J UL 1429   200
1 Pole Comp Ckt Protect 30A CCP2-1-30CC Sicherungstrennschalter, 30 A, AC 347 V, 200 kA, CC, 1P, UL 61,99 € QN 1 6   Stück   AC 347 V   CC 1P   Sicherungseinsätze LP-CC, FNQ-R, KTK-R UL 98 IP20 200
1 Pole Comp Ckt Protect 30A CCP2-1-DCC Sicherungstrennschalter, Niederspannung, 30 A, DC 80 V, 20 kA, CC, 1P, UL 70,19 € QN 1 6   Stück 30 DC 80 V   CC 1P     UL 98 IP20 20
2 Pole Comp Ckt Protect 30A CCP2-2-30CC Sicherungstrennschalter, 30 A, AC 600 V, 200 kA, CC, 2P, UL 129,14 € QN 1 3 3 Stück 30 AC 600 V   CC 2P   Sicherungseinsätze LP-CC, FNQ-R, KTK-R UL 98 IP20 200
3 Pole Comp Ckt Protect 30A CCP2-3-30CC Sicherungstrennschalter, 30 A, AC 600 V, 200 kA, CC, 3P, UL 202,18 € QN 1 2   Stück 30 AC 600 V   CC 3P   Sicherungseinsätze LP-CC, FNQ-R, KTK-R UL 98 IP20 200