|
|
|
BUSS HEAT LIMITER
|
TFC
|
Thermobrücke, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 15 A, 6 x 32 mm, UL |
63,52 €
|
QN |
1 |
5 |
5 |
Stück |
15 |
|
6 x 32 mm |
|
|
|
|
113 ⁰C (235 ⁰F) Haltetemperatur 140 °C (285 °F) Betriebstemperatur |
|
|
Glas |
|
|
|
FUSE CLIP SILVER PLATED
|
5592-01
|
Sicherungsclip, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 9/16 inch, UL |
7,18 €
|
QN |
1 |
100 |
100 |
Stück |
|
|
|
9/16 inch |
|
|
|
|
|
|
Beryllium Kupfer |
|
|
|
BUSS FUSEHOLDER WATERPROOF
|
BK/HEB-AA
|
Sicherungshalter, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 30 A, AC 600 V, 200 kA, 1P, UL, CSA |
50,75 €
|
QN |
1 |
20 |
20 |
Stück |
30 |
AC 600 V |
|
|
1P |
|
10 x 38 mm Sicherungseinsätze |
|
wasserdichte Muffe, 2A0660 |
200 |
|
|
|
|
13/16" BOLT TERMINAL FUS. LINK - 100 AMP
|
FLB-100
|
Sicherungseinsatz, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 100 A, DC 32 V, 13/16 Zoll Klemmen |
16,09 €
|
QN |
1 |
10 |
10 |
Stück |
100 |
DC 32 V |
|
|
|
13/16 Zoll Klemmen |
Kraftfahrzeuge |
|
|
|
|
|
|
|
9/16" BOLT TERMINAL FUS. LINK - 100 AMP
|
FLD-100
|
Sicherungseinsatz, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 100 A, DC 32 V, 9/16 Zoll Klemmen |
11,50 €
|
QN |
1 |
10 |
10 |
Stück |
100 |
DC 32 V |
|
|
|
9/16 Zoll Klemmen |
Kraftfahrzeuge |
|
|
|
|
|
|
|
NO. 200 YELLOW STAND DISPLAY (172 FUSES)
|
NO.200
|
Sicherungssatz, Elektronische Sicherungen, enthält 172 Sicherungen |
667,59 €
|
QN |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
|
|
|
|
enthält 172 Sicherungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
BUSS ASSORTMENT
|
NO.205
|
Sicherungssatz, Elektronische Sicherungen, enthält 200 Sicherungen |
1.185,82 €
|
QN |
1 |
1 |
1 |
Stück |
|
|
|
|
|
enthält 200 Sicherungen |
|
|
|
|
|