Sicherheitsrelais, Sicherheitssteuerrelais
Anzahl der gefundenen Produkte: 14
Artikel zur Merkliste hinzufügen


Sortiment
Zubehör
Grundfunktion
Anzahl Foto Typ Katalog Nr. Kurztext Preis pro Stück Verpackungseinheit, Preiseinheit Zubehör Funktion   Versorgungsspannung Kategorie nach EN 954-1 Anzahl Freigabepfade nach EN 60204-1 Kategorie der Stopp-Funktionen Meldestrompfade
          Listenpreis/PE RG PE Liefereinheit VPE             Freigabestrompfade nach EN 60204-1 Stopp-Kategorie 0 Freigabestrompfade nach IEC/EN 60204-1 Stopp-Kategorie 1  
          €                 Us        
ZB4-101-GF1 061360 Gerätefüsse für easy, EC4P, ES4P, MFD-CP8/CP10 , XC-152 2,94 € 63 1 9 9 Stück              
ESP-SOFT 111460 Software, Programmieren und Visualisieren von easySafety ES4P 302,13 € 52 1 1 1 Stück                
ES4A-MEM-CARD1 111461 Speicherkarte, für Sicherheitssteuerrelais ES4P, 256kB 63,56 € 52 1 1 1 Stück                
ESR5-NZ-21-24VAC-DC 118703 Sicherheitsrelais zur Zweihand-Steuerung, 24VDC/AC, 2-kanalig, 2 Freigabepfade 330,79 € 30 1 1 1 Stück zweikanalig Automatischer Start
Überwachung externer Schütze / Erweiterungsgeräte
24 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
4 2   1
ESR5-VE3-42 118706 Kontakterweiterung zum Sicherheitsrelais ESR5, 24VDC/AC, 4 Freigabepfade rückfallverzögert 324,18 € 30 1 1 1 Stück   einkanalig Rückmeldestrompfad 24 V DC 3   4 2
ESR5-NO-31-230VAC 119380 Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 230VAC, 3 Freigabepfade 299,04 € 30 1 1 1 Stück einkanalig
zweikanalig
Automatischer oder manuell überwachter Start 230 V AC, 50/60 Hz 4 3   1
ESR5-NOS-31-230VAC 153152 Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 230VAC, 3 Freigabepfade 281,83 € 30 1 1 1 Stück einkanalig Automatischer oder manuell überwachter Start 230 V AC, 50/60 Hz 2 3   1
ESR5-NV3-300 171858 Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung, 24VDC, rückfallverzögert 0-300 Sek. 654,97 € 30 1 1 1 Stück einkanalig
zweikanalig
Automatischer oder manueller Start
Überwachter Reset
24 V DC   3 2 1
M22-TA 226161 Teleskop-Adapter 23,16 € 51 1 1 1 Stück                
SKF-FF6 233781 Sichtklappfenster, 6TE, IP65, für easy700/800/EC4P/ES4P 37,85 € 52 1 1 1 Stück              
SKF-HA 233782 Hutschienenadapter für Sichtklappenfenster zum Fronteinbau von Steuerrelais 17,14 € 52 1 1 1 Stück                
EASY-NT-R 256281 Abschlusswiderstand, für easyNet, RJ45, 8p, 124 Ohm 19,49 € 52 1 2 2 Stück                
ESR5-NV3-30 118705 Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung, 24VDC, 4 Freigabepfade(2verz.) 455,17 € 30 1 1 1 Stück einkanalig
zweikanalig
Automatischer oder manueller Start
Mit/ohne Querschlusserkennung
24 V DC 4 2 2  
ESR5-NO-31-UC 191796 Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-/Lichtgitter-Überwachung mit Weitbereichseingang, 24V-230 VDC/AC 477,67 € 30 1 1 1 Stück einkanalig
zweikanalig
Automatischer oder manueller Start
Start-Taster-Überwachung
24 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V AC/DC - 230 V AC/DC, 50/60 Hz
115 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
  3   1