Motorschutzrelais Produkte

Der Schutz von Motoren ist eine zentrale Aufgabe der elektrischen Ausrüstung von Maschinen. Von preiswerten Bimetalllösungen bis hin zum anspruchsvollen Motorvollschutz mit Vernetzung findet sich für jede Applikation die richtige Lösung.

Bimetallrelais

Überlastrelais bis 630 A

- Spart Montagezeit durch Direktanbau an Schütz

- ATEX-Zulassung für den Schutz von Ex e-Motoren bis 250 A

- Phasenausfallempfindlichkeit bietet umfassenden Motorschutz

- Integrierte Testtaste bietet hohe Sicherheit

Elektronisches Motorschutzrelais ZEB

Motorschutzrelais bis 100 A

- Einfache Montage und Eigenversorgung durch integrierte Stromwandler

- Weite Stromeinstellbereiche (5:1)

- Einstellbare Auslöseklassen Class 10 bis 30

- Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz

- Optionale Erdschlusserkennung

Thermistor-Maschinenschutzrelais EMT6

- Überlastschutz durch direkte Auswertung der Wicklungstemperatur

- Schnelles Erkennen der Betriebszustände durch LED-Anzeige

- Geeignet zur Überlastüberwachung von Motoren im Ex e-Bereich

- Reduzierte Typenvielfalt durch WeitbereichsnetzteilB